Danfoss logo
Gasket for flanges

MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40

027F2177

Usado para produtos: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoGaxeta da flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]51 x 65 x 1.5 mm
Dimensões ID x OD x a [pol.]2.008 x 2.559 x 0.059 in
Espec. do materialSem amianto
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange gasket
Nome do produtoGaxeta
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosMEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Versão do flange11.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.028 Quilograma
Peso líquido0.006 Quilograma
Volume0.085 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422104469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm