Danfoss logo
Gasket for flanges

PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

Usado para produtos: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoGaxeta da flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
Dimensões ID x OD x a [pol.]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Espec. do materialSem amianto
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange gasket PM 32
Nome do produtoGaxeta
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote25 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Versão do flange10.04.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.028 Quilograma
Peso líquido0.017 Quilograma
Volume0.085 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm