Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Flange, 100 mm, Solda de topo

027F2123

Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PML 80; PM 80; PMLX 80

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoEN 10220
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialAço
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeRedondo
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange Set 100 mm Butt Weld
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]100 mm
Tamanho da conexão [pol.]4 in
Tipo de conexãoSolda de topo
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosPM 80PML 80PMLX 80
Versão do flange14.0 A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto13.184 Quilograma
Peso líquido11.192 Quilograma
Volume26.681 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422104544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm