PM; ICS
027B2064
Usado para produtos: PM; ICS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70
027B2064
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conexão de manômetro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | ICM / ICS / ICLX accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Pressure gauge connector (PMC) |
| Nome do produto | Mechanical connector |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 70 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tipo de conexão | Anel de corte |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | ICSPM |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.058 Quilograma |
| Peso líquido | 0.056 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.072 Litro |
| EAN/UPC | 5702422113065 |