Flange, 15 mm, Solda de topo
027B0181
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
027B0181
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da cavilha de união | M12 x 135 mm |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Flange set 15 mm Butt Weld |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 gaxetas2 parafusos de fixação4 porcas2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 6 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 15 mm |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versão do flange | 1.2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.84 Quilograma |
| Peso líquido | 0.738 Quilograma |
| Volume | 0.854 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422078111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |