Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8051

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 36m Flare/Solder Adapter I/160
Nome do produtoAdaptador
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Qnt. do pacote160 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [mm]6.00 mm
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]30 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.067 Quilograma
Peso líquido0.063 Quilograma
Volume0.07 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422173342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm