Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8041

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
Nome do produtoAdaptador
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico023U8011
Qnt. do pacote300 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]1/4 in
Tamanho da saída [mm]6.00 mm
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]20 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.04 Quilograma
Peso líquido0.03 Quilograma
Volume0.037 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm