Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8019

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Nome do produtoAdaptador
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Produto idêntico023U8009
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da saída [mm]18.00 mm
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]200 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.255 Quilograma
Peso líquido0.235 Quilograma
Volume0.203 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422124962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm