Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8015

Tipo: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Nome do produtoAdaptador
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico023U8005
Característica
Valor
Qnt. do pacote120 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da saída [mm]12.00 mm
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]60 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.095 Kilogram
Peso líquido0.086 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.086 Liter
EAN/UPC5702422124757