FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador
023U8011
Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador
023U8011
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes genéricos |
| Grupo de produtos | Acessórios genéricos |
| Mat. da con. | LatãoCOBRE |
| Material Description | FSA 26m Flare/Solder Adapter |
| Nome do produto | Adaptador |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 46.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Produto idêntico | 023U8001 |
| Qnt. do pacote | 220 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | FSA |
| Torque máx. de aperto [Nm] | 20 Nm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.043 Quilograma |
| Peso líquido | 0.038 Quilograma |
| Volume | 0.044 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |