Danfoss logo
Adaptor, FSA 66_023U8010, 023U801066, 023U8020

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8010

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 66 Flare/Solder Adapter
Nome do produtoAdaptador
Peças incluídas2 pc/box
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Produto idêntico023U8020
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]3/4 in
Tamanho da saída [pol.]3/4 in
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]200 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.491 Quilograma
Peso líquido0.465 Quilograma
Volume0.309 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422113157
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm