Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U800466

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para válvulas

Substituição recomendada: 023U8004

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Nome do produtoAdaptador
Peças incluídas2 pc/box
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Característica
Valor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico023U801466
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]30 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.14 Quilograma
Peso líquido0.067 Quilograma
Volume0.07 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm