Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador

023U8004

Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalPeças sobressalentes genéricos
Grupo de produtosAcessórios genéricos
Mat. da con.LatãoCOBRE
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Nome do produtoAdaptador
Peças incluídas2 pc/box
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Produto idêntico023U8014
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
Tamanho da entrada [pol.]3/8 in
Tamanho da saída [pol.]3/8 in
Tipo de conexão de entradaROSCA
Tipo de conexão de saídaSolda, ODF
Tipo de produtoFSA
Torque máx. de aperto [Nm]30 Nm

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.142 Quilograma
Peso líquido0.137 Quilograma
Volume0.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm