FSA, ROSCA, Solda, ODF, Adaptador
023U8001
Tipo de produto: FSA, Tipo de conexão de entrada: ROSCA, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Adaptador
023U8001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | Peças sobressalentes genéricos |
| Grupo de produtos | Acessórios genéricos |
| Mat. da con. | LatãoCOBRE |
| Material Description | FSA 26m Flare/Solder Adapter |
| Nome do produto | Adaptador |
| Peças incluídas | 2 pc/box |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 667 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 46.0 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 023U8011 |
| Qnt. do pacote | 96 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| SCIP dossier product name | Flare/solder adaptor |
| Tamanho da entrada [pol.] | 1/4 in |
| Tamanho da saída [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de conexão de entrada | ROSCA |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |
| Tipo de produto | FSA |
| Torque máx. de aperto [Nm] | 20 Nm |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.083 Quilograma |
| Peso líquido | 0.079 Quilograma |
| Volume | 0.045 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |