Danfoss logo
DCR_023U2029

Peça sobressalente, DCR, Parafuso para tampa

023U2029

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: DCR, Designação de tipo: Parafuso para tampa, Secador do filtro, parafuso

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesAplicações livres de óleo
Contains batteriesNo
Designação de tipoParafuso para tampa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosPeças sobressalentes DCR
Material DescriptionDCR bolt packing
Característica
Valor
Nome do produtoSecador do filtro, parafuso
Pressão máx. de trabalho [psig]667 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]46.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes sem óleoR1234ze(E)R134aR513AR515A
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosDCR

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.016 Quilograma
Peso líquido0.005 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.01 Litro
EAN/UPC5702428508445