Danfoss logo
Spare part - Packing

Peça sobressalente, NRVA 32; NRVA 25, Mola de compressão

020-2317

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 32; NRVA 25, Designação de tipo: Mola de compressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoMola de compressão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosCheck valve spare parts
Característica
Valor
Material DescriptionPressure Spring 0.30 bar NRVA 25/32
Nome do produtoSpring
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtos0.3 bar
Usado para produtosNRVA 25NRVA 32

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.018 Quilograma
Peso líquido0.004 Quilograma
Volume0.209 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422010432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm