NRVA 65
020-2136
Usado para produtos: NRVA 65, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12
020-2136
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Gaxeta da flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 94 x 110 x 2.0 mm |
| Dimensões ID x OD x a [pol.] | 3.701 x 4.331 x 0.079 in |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Check valve spare parts |
| Material Description | GASKET NRVA |
| Nome do produto | Gaxeta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | NRVA 65 |
| Versão do flange | 8.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Quilograma |
| Peso líquido | 0.061 Quilograma |
| Volume | 0.13 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |