Peça sobressalente, NRVA 65, Assento da válvula
020-2130
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: NRVA 65, Designação de tipo: Assento da válvula
020-2130
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Assento da válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Check valve spare parts |
| Material Description | VALVESEAT NRVA 65 |
| Nome do produto | Valve seat |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | NRVA 65 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.46 Quilograma |
| Peso líquido | 0.416 Quilograma |
| Volume | 0.854 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422133841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |