Acessórios genéricos, Poço para sensor
017-436766
Designação de tipo: Poço para sensor, Usado para produtos: RT; KP; AVTA, Comprimento mín. do poço do sensor [mm]: 182, Tipo de con. da pressão de entrada: G, Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]: 1/2, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
017-436766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento da con. do poço do sensor [mm] | 22 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [mm] | 182 mm |
| Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] | 7 3/16 in |
| Con. da press. de entrada | ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Poço para sensor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios genéricos |
| Material Description | Sensor Pocket KP/RT 182mm G½" |
| Material do sensor de poço | Latão |
| Nome do produto | Poço para sensor |
Característica | Valor |
|---|---|
| Peças incluídas | Conjunto de gaxetas |
| Poço do sensor ext. Ø [mm] | 11.0 mm |
| Poçodo sensor int. Ø [mm] | 9.5 mm |
| Press. de entrada int./ext. | Male |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -3 |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/2 |
| Tipo de con. da pressão de entrada | G |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | AVTAKPRT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.122 Quilograma |
| Peso líquido | 0.114 Quilograma |
| Volume | 0.227 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021005 |
| Proposition 65 | Cancer |