Danfoss logo
Seal cap

Peça sobressalente, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Gaxeta

011L4019

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Designação de tipo: Gaxeta, Gaxeta

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoGaxeta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialCOBRE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosPeças sobressalentes genéricos
Característica
Valor
Material DescriptionCu - Gasket B2-10 I/100
Nome do produtoGaxeta
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote100 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoB2-10
Tamanho da conexão [mm]16 mm
Tamanho da conexão [pol.]5/8 in
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto16.779 Grama
Peso líquido16 Grama
Característica
Valor
Volume0.002 Litro
EAN/UPC5702422015253