Danfoss logo
Seal cap B2-6 (10mm) I/300_011L4017

Peça sobressalente, FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Gaxeta

011L4017

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: FSA 33; FSA 32; FSA 44; FSA 66; FSA 22, Designação de tipo: Gaxeta, Gaxeta

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoGaxeta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialCOBRE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosPeças sobressalentes genéricos
Característica
Valor
Material DescriptionCu - Gasket B2-6 I/300
Nome do produtoGaxeta
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote300 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoB2-6
Tamanho da conexão [mm]10 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8 in
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosFSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.52 Grama
Peso líquido0.499 Grama
Volume0.001 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422053804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm