Peça sobressalente, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tampa de vedação
011L4012
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Designação de tipo: Tampa de vedação, Tampa de vedação
011L4012
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Tampa de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | COBRE |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes genéricos |
| Material Description | Seal cap I/400 |
| Nome do produto | Tampa de vedação |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 400 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| SCIP dossier product name | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Tamanho da conexão | B1-6 |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.273 Quilograma |
| Peso líquido | 0.172 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422005919 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |