Danfoss logo
Flare nut for T 2/TE 2 valves

Peça sobressalente, TE 5, Porca roscada

011L1167

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: TE 5, Designação de tipo: Porca roscada, Porca de capa

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Designação de tipoPorca roscada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosTXV spare parts
Material DescriptionFlare Nut I/10
Nome do produtoPorca de capa
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Característica
Valor
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Tamanho da conexãoNS 4- 10M
Tamanho da conexão [mm]16 mm
Tamanho da conexão [pol.]5/8 in
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosTE 5

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.054 Quilograma
Peso líquido0.054 Quilograma
Volume0.022 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422029434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm