Peça sobressalente, T 2; TE 2, Porca roscada
011L1135
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: T 2; TE 2, Designação de tipo: Porca roscada, Porca de capa
011L1135
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Porca roscada |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | TXV spare parts |
| Material Description | Union nut 3/8 in I/10 |
| Nome do produto | Porca de capa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Tamanho da conexão | NS 4- 6M |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 in |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | T 2TE 2 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.036 Quilograma |
| Peso líquido | 0.025 Quilograma |
| Volume | 0.011 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422037347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |