Danfoss logo
Repair Kit, GBC 38s-79s

Kit de reparo, Porca aberta

009G8014

Designação de tipo: Porca aberta, Usado para produtos: GBC 25s-35s

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Designação de tipoPorca aberta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosPeças de reposição da válvula BM/GBC
Característica
Valor
Largura através dos planos [mm]31 mm
Material DescriptionGBC New Service kit 25-35s I/2
Nome do produtoPorca/anel
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote2 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoKit de reparo
Usado para produtosGBC 25s-35s

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Quilograma
Peso líquido0.02 Quilograma
Volume0.036 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428946728
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm