Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Brass

Flange, Soldagem

006-1195

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da cavilha de uniãoM12 x 127 mm
Espec. do materialLatão
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionFlange set Soldering
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 flanges2 gaxetas2 parafusos de fixação4 porcas
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versão do flange1.2

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.834 Quilograma
Peso líquido0.82 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.405 Litro
EAN/UPC5702422110378