Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Brass

Flange, 22 mm, Soldagem

006-1177

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeRanhura
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. do materialLatão
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange 7/8 in Soldering
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas1 gaxeta1 flange
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]22 mm
Tamanho da conexão [pol.]7/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Versão do flange1.0

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.266 Quilograma
Peso líquido0.225 Quilograma
Volume0.838 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422099857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm