Flange, 22 mm, Soldagem
006-1176
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
006-1176
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Lingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Latão |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Flange 7/8 in Soldering |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 1 gaxeta1 flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Tamanho da conexão [mm] | 22 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 7/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Versão do flange | 1.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.29 Quilograma |
| Peso líquido | 0.248 Quilograma |
| Volume | 0.825 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |