Flange, Soldagem
006-1175
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Ranhura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Aço |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 1 gaxeta1 flange |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIP dossier product name | FA Spareparts and Acc |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 1/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PHT 85PHTQ 85 |
| Versão do flange | 2.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.474 Quilograma |
| Peso líquido | 0.4 Quilograma |
| Volume | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |