Flange, Soldagem
006-1173
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: PHT 85; PHTQ 85
006-1173
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | Ranhura |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Espec. do material | Latão |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange 1 in Soldering (FA 20) |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 1 gaxeta1 flange |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | PHT 85PHTQ 85 |
| Versão do flange | 2.0 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.48 Quilograma |
| Peso líquido | 0.48 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5702422100102 |