Flange, 22 mm, Soldagem
006-1158
Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: FA 15
006-1158
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | ASME B 16.22 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | RanhuraLingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da cavilha de união | M12 x 127 mm |
| Espec. do material | Latão |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange set 7/8 in Soldering (FA15) |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 gaxetas2 parafusos de fixação4 porcas2 flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 22 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 7/8 in |
| Tipo de conexão | Soldagem |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | FA 15 |
| Versão do flange | 1.1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.782 Quilograma |
| Peso líquido | 0.76 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.825 Litro |
| EAN/UPC | 5702422077251 |