Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Flange, 16 mm, Soldagem

006-1151

Con. padrão: ASME B 16.22, Espec. do material: Latão, Usado para produtos: FA 15

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. padrãoASME B 16.22
Contains batteriesNo
Design do flangeRanhuraLingueta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da cavilha de uniãoM12 x 127 mm
Espec. do materialLatão
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forma do flangeOval
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Nome do produtoFlange set
Peças incluídas2 gaxetas2 parafusos de fixação4 porcas2 flanges
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [mm]16 mm
Tamanho da conexão [pol.]5/8 in
Tipo de conexãoSoldagem
Tipo de produtoFlange
Usado para produtosFA 15
Versão do flange1.1

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.82 Quilograma
Peso líquido0.764 Quilograma
Volume0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm