EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40
006-1141
Usado para produtos: EVRA 20; PHT 300; EVSA 25; PHT 85; EVRA 25; PM 5 - 40, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 40
006-1141
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento da rosca [pol.] | 1.772 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conjunto de cavilhas de união |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20) |
| Nome do produto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 40 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão | M12 |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Para conexões de flange |
| Usado para produtos | EVRA 20EVRA 25EVSA 25PHT 300PHT 85PM 5 - 40 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.199 Quilograma |
| Peso líquido | 0.198 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.08 Litro |
| EAN/UPC | 5702422110538 |