Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

FA 20

006-1136

Usado para produtos: FA 20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da rosca [pol.]0.866 in
Comprimento do parafuso [mm]206 mm
Comprimento do parafuso [pol.]8.110 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoConjunto de cavilhas de união
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionStaybolt set M12 x 160 (FA15)
Nome do produtoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoM12
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosFA 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.293 Kilogram
Peso líquido0.288 Kilogram
Volume0.064 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702422111252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm