Danfoss logo
Spare part - Packing

EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3

006-1134

Usado para produtos: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da rosca [pol.]0.748 in
Comprimento do parafuso [mm]135 mm
Comprimento do parafuso [pol.]5.315 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoConjunto de cavilhas de união
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionStaybolt set EVR15, EVRA3/10/15
Nome do produtoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoM12
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosSem filtro
Usado para produtosEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.26 Quilograma
Peso líquido0.255 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.312 Litro
EAN/UPC5702422110507