Flange, 6 mm, Solda de topo
006-1110
Con. padrão: EN 10220, Espec. do material: Aço, Usado para produtos: FA 15
006-1110
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. padrão | EN 10220 |
| Contains batteries | No |
| Design do flange | RanhuraLingueta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da cavilha de união | M12 x 127 mm |
| Espec. do material | Aço |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma do flange | Oval |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Nome do produto | Flange set |
| Peças incluídas | 2 flanges2 gaxetas2 parafusos de fixação4 porcas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão [mm] | 6 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/4 in |
| Tipo de conexão | Solda de topo |
| Tipo de produto | Flange |
| Usado para produtos | FA 15 |
| Versão do flange | 1.1 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.832 Quilograma |
| Peso líquido | 0.82 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.901 Litro |
| EAN/UPC | 5702422077244 |