Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20

006-1107

Usado para produtos: NRVA 15; TEA 20; TEVA 20; NRVA 20; TEAT 20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da rosca [pol.]0.748 in
Comprimento do parafuso [mm]115 mm
Comprimento do parafuso [pol.]4.527 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoConjunto de cavilhas de união
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionStaybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20
Nome do produtoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Tamanho da conexãoM12
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosSem filtro
Usado para produtosNRVA 15NRVA 20TEA 20TEAT 20TEVA 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.241 Quilograma
Peso líquido0.238 Quilograma
Volume0.118 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422110828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm