EVRA 20; EVRA 25
006-1105
Usado para produtos: EVRA 20; EVRA 25, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
006-1105
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento da rosca [pol.] | 0.866 in |
| Comprimento do parafuso [mm] | 240 mm |
| Comprimento do parafuso [pol.] | 9.449 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conjunto de cavilhas de união |
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
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25 |
| Nome do produto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão | M12 |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Com filtro |
| Usado para produtos | EVRA 20EVRA 25 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.405 Kilogram |
| Peso líquido | 0.4 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.192 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077374 |