Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

TEA 20; TEVA 20; TEAT 20

006-1103

Usado para produtos: TEA 20; TEVA 20; TEAT 20, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento da rosca [pol.]0.748 in
Comprimento do parafuso [mm]170 mm
Comprimento do parafuso [pol.]6.693 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoConjunto de cavilhas de união
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosFlanges
Material DescriptionStaybolt set M12 x 170 (TEA20, TEAT 20 A
Nome do produtoStaybolt set
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoM12
Tipo de conexãoROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para comentários dos produtosCom filtro
Usado para produtosTEA 20TEAT 20TEVA 20

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.32 Quilograma
Peso líquido0.306 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.18 Litro
EAN/UPC5702422077497