TE 12
006-1102
Usado para produtos: TE 12, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
006-1102
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento da rosca [pol.] | 0.748 in |
| Comprimento do parafuso [mm] | 180 mm |
| Comprimento do parafuso [pol.] | 7.087 in |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Conjunto de cavilhas de união |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Flanges |
| Material Description | Staybolt set M12 x 180 TE12 |
| Nome do produto | Staybolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da conexão | M12 |
| Tipo de conexão | ROSCA |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Com filtro |
| Usado para produtos | TE 12 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.324 Quilograma |
| Peso líquido | 0.315 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.18 Litro |
| EAN/UPC | 5702422077480 |