Danfoss logo
Peça sobressalente, AVTA, Elemento termostático-product-details

Peça sobressalente, AVTA, Elemento termostático

003N0148

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AVTA, Designação de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático

Especificação do Produto

Característica
Valor
BlindagemSim
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]320 mm
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento termostático
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Máx]90 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Mín]50 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Máx]194 °F
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Mín]122 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]12 5/8 in
Grupo de produtosPeças sobressalentes de válvulas de água
Característica
Valor
Material DescriptionSpare part Thermostatic Element AVTA
Nome do produtoElemento termostático
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]9.5 x 150 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]3/8 x 5 29/32 in
Temperatura máx. no sensor [°C]130 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]266.0 °F
Tipo de cargaAdsorção
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para comentários dos produtosPeça sobressalente para TCV
Usado para produtosAVTA

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.3 Quilograma
Peso líquido0.253 Quilograma
Volume1.974 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423055050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm