Peça sobressalente, AVTB; AVTA, Elemento termostático
003N0091
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AVTB; AVTA, Designação de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático
003N0091
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Comprimento do tubo capilar [mm] | 2000 mm |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Elemento termostático |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Máx] | 65 °C |
| Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Mín] | 25 °C |
| Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Mín] | 77 °F |
| Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Máx] | 60 °C |
| Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Mín] | 20 °C |
| Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Mín] | 68 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] | 78 3/4 in |
| Grupo de produtos | Peças sobressalentes de válvulas de água |
| Material Description | Spare Part Thermo. Element AVTA |
| Nome do produto | Elemento termostático |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] | 9.5 x 180 mm |
| Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Temperatura máx. no sensor [°C] | 90 °C |
| Temperatura máx. no sensor [°F] | 194.0 °F |
| Tipo de carga | Massa |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | AVTAAVTB |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.312 Quilograma |
| Peso líquido | 0.031 Quilograma |
| Volume | 2.076 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423003037 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |