Danfoss logo
AVTA Service element

Peça sobressalente, AVTB; AVTA, Elemento termostático

003N0080

Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: AVTB; AVTA, Designação de tipo: Elemento termostático, Elemento termostático

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
Comprimento do tubo capilar [mm]5000 mm
Contains batteriesNo
Designação de tipoElemento termostático
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Máx]65 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°C] [Mín]25 °C
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temp. AVTA/FJVA [°F] [Mín]77 °F
Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Máx]60 °C
Faixa de temp. AVTB/FJV [°C] [Mín]20 °C
Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Máx]140 °F
Faixa de temp. AVTB/FJV [°F] [Mín]68 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.]196 3/4 in
Grupo de produtosPeças sobressalentes de válvulas de água
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Nome do produtoElemento termostático
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm]18 x 210 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.]23/32 x 8 1/4 in
Temperatura máx. no sensor [°C]90 °C
Temperatura máx. no sensor [°F]194.0 °F
Tipo de cargaUniversal
Tipo de produtoPeça sobressalente
Usado para produtosAVTAAVTB

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.546 Quilograma
Peso líquido0.159 Quilograma
Volume2.076 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423014262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm