Válvula de solenoide, EVT 3.0, Função: NF
068F0630
Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.23, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tamanho da saída [mm]: 6, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 16
068F0630
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de válvula de solenoide |
| Bobina | NÃO |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibilidade com lubrificantes | PAGPOE |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do orifício [mm] | 3.00 mm |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 122 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -104 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 302 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -32 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função | NF |
| Funcional | Peças sobressalentes da válvula de solenoide |
| Grupo de produtos | Válvulas solenoides |
| Mat. da con. | Aço inoxidável |
| Mat. do corpo | Latão |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Mín. PD manter aberto [psi] | 5.8 psi |
| Mín.DP Manter aberto [bar] | 0.4 bar |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Nome do produto | Válvula de solenoide |
| Opção de operação manual | NÃO |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 2030 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 068F0620 |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Sistema do atuador [mm] | 13.5 mm |
| Tamanho da entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamanho da saída [mm] | 6.00 mm |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODM |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODM |
| Tipo de produto | EVT 3.0 |
| Valor cv [gal/min.] | 0.270 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.230 m³/h |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 256 Grama |
| Peso líquido | 240 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |