Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Válvula de solenoide, EVT 2.0, Função: NF

068F0628

Refrigerantes: R744, Valor Kv [m³/h]: 0.1, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140, Mat. da con.: Aço inoxidável, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tamanho da saída [mm]: 6, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 16

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de válvula de solenoide
BobinaNÃO
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatibilidade com lubrificantesPAGPOE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do orifício [mm]2.00 mm
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceYes
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-104 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]302 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-32 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoNF
FuncionalPeças sobressalentes da válvula de solenoide
Grupo de produtosVálvulas solenoides
Mat. da con.Aço inoxidável
Mat. do corpoLatão
Característica
Valor
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve SS I/16
Mín. PD manter aberto [psi]5.8 psi
Mín.DP Manter aberto [bar]0.4 bar
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Nome do produtoVálvula de solenoide
Opção de operação manualNÃO
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico068F0621
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Sistema do atuador [mm]13.5 mm
Tamanho da entrada [mm]6.00 mm
Tamanho da saída [mm]6.00 mm
Tipo de conexão de entradaSolda, ODM
Tipo de conexão de saídaSolda, ODM
Tipo de produtoEVT 2.0
Valor cv [gal/min.]0.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.100 m³/h

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto260 Grama
Peso líquido240 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442975