Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Válvula de alívio de segurança, SFA 10H/DSV, NPT, 52 bar

148F6352

Configuração de pressão [bar]: 52, Tipo de conexão: NPT, Certificado de pressão: Certificado Danfoss incluído

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACUA
Área de fluxo [mm2]36.3 mm²
Área de fluxo [pol. 2]0.056 in²
CategoriaIV
Certificado de pressãoCertificado Danfoss incluído
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
ComentáriosVALVES DELIVERED SEPARATELY
Con. padrãoANSI/ASME B 1.20.1
Configuração de pressão [bar]52 bar
Configuração de pressão [psig]754 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de fluxo [mm]6.8 mm
Diâmetro de fluxo [pol.]0.268 in
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de alívio de segurança
Levantamento [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 252 NPT Safety valve/DSV
Nome do produtoVálvula de alívio de segurança
Padrão de homologaçãoISO 4126-1
Peças incluídas2x Safety valves (148F5252)Dual stop valve (148F3055)
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR410AR744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão [mm]10 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]10.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]15.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoNPT
Tipo de produtoSFA 10H/DSV

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.243 Quilograma
Peso líquido1.09 Quilograma
Característica
Valor
Volume11.246 Litro
EAN/UPC5715162482865