Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Válvula de alívio de segurança, SFA 10H, G, 36 bar

148F4336

Configuração de pressão [bar]: 36, Tipo de conexão: G

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEACUA
Área de fluxo [mm2]36.3 mm²
Área de fluxo [pol. 2]0.056 in²
CategoriaIV
Certificado de pressãoTÜV certificate included
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coef. certificado do disco0.85 kg
Con. padrãoISO 228-1
Configuração de pressão [bar]36 bar
Configuração de pressão [psig]522 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de fluxo [mm]6.8 mm
Diâmetro de fluxo [pol.]0.268 in
DireçãoEm ângulo
EquipamentoTampa
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de alívio de segurança
Levantamento [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 336 Safety valve
Nome do produtoVálvula de alívio de segurança
Padrão de homologaçãoISO 4126-1
Pressão máx. de trabalho [psig]943 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]65.0 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR410AR744
Revest. da superfícieZn (TLP)
Tamanho da conexão [mm]10 mm
Tamanho da conexão [pol.]3/8 in
Tamanho da conexão de entrada [mm]10.00 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de saída [mm]15.0 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.]3/4 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoSFA 10H

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.243 Quilograma
Peso líquido1.09 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.289 Litro
EAN/UPC5702424058166