Válvula de alívio de segurança, SFA 10H, G, 28 bar
148F4328
Configuração de pressão [bar]: 28, Tipo de conexão: G
148F4328
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | EACUA |
| Área de fluxo [mm2] | 36.3 mm² |
| Área de fluxo [pol. 2] | 0.056 in² |
| Categoria | IV |
| Certificado de pressão | TÜV certificate included |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Coef. certificado do disco | 0.85 kg |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Configuração de pressão [bar] | 28 bar |
| Configuração de pressão [psig] | 406 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de fluxo [mm] | 6.8 mm |
| Diâmetro de fluxo [pol.] | 0.268 in |
| Direção | Em ângulo |
| Equipamento | Tampa |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura [°C] [Max] | 100 °C |
| Faixa de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de alívio de segurança |
| Levantamento [mm] | 2.30 mm |
| Material Description | SFA 10H T 328 Safety valve |
| Nome do produto | Válvula de alívio de segurança |
| Padrão de homologação | ISO 4126-1 |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 943 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 65.0 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R410AR744 |
| Revest. da superfície | Zn (TLP) |
| Tamanho da conexão [mm] | 10 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 3/8 in |
| Tamanho da conexão de entrada [mm] | 10.00 mm |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de saída [mm] | 15.0 mm |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 3/4 in |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | SFA 10H |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.243 Quilograma |
| Peso líquido | 1.09 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 1.289 Litro |
| EAN/UPC | 5702424058081 |