Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Válvula de alívio de segurança, SFA 15-50, G, 25 bar

148F4115

Configuração de pressão [bar]: 25, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACUA
Área de fluxo [mm2]133.0 mm²
Área de fluxo [pol. 2]0.206 in²
CategoriaIV
CE markYes
Certificado de pressãoTÜV certificate included
China RoHS complianceOut of scope
Coef. certificado do disco0.39 kg
Comentários0
Con. padrãoISO 228-1
Conex. Int./Ext.Externa
Configuração de pressão [bar]25 bar
Configuração de pressão [psig]363 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtoVálvula de alívio de segurança
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de fluxo [mm]13.0 mm
Diâmetro de fluxo [pol.]0.512 in
Diâmetro nominalDN < 15
DireçãoEm ângulo
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura [°F] [Máx]212 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura [°F] [Mín]-58 °F
Formato da embalagemEmbalagem individual
Grupo de fluido1
Grupo de produtosVálvulas de alívio de segurança
Levantamento [mm]1.90 mm
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 25BAR SET PRESS.
Nome do produtoVálvula de alívio de segurança
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Tamanho da conexão [mm]15 mm
Tamanho da conexão [pol.]1/2 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.]3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.]1
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tipo de conexãoG
Tipo de produtoSFA 15-50

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.902 Quilograma
Peso líquido1.828 Quilograma
Volume1.291 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428944755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm