Válvula de alívio de segurança, SFA 15, G, 12 bar
148F3312
Configuração de pressão [bar]: 12, Tipo de conexão: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1
148F3312
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACUA |
| Área de fluxo [mm2] | 133.0 mm² |
| Área de fluxo [pol. 2] | 0.206 in² |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| Certificado de pressão | TÜV certificate included |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coef. certificado do disco | 0.73 kg |
| Comentários | 0 |
| Con. padrão | ISO 228-1 |
| Conex. Int./Ext. | Externa |
| Configuração de pressão [bar] | 12 bar |
| Configuração de pressão [psig] | 174 psig |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Válvula de alívio de segurança |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de fluxo [mm] | 13.0 mm |
| Diâmetro de fluxo [pol.] | 0.512 in |
| Diâmetro nominal | DN < 15 |
| Direção | Em ângulo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura [°F] [Máx] | 212 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura [°F] [Mín] | -58 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Válvulas de alívio de segurança |
| Levantamento [mm] | 4.80 mm |
| Material Description | SFA 15 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR |
| Nome do produto | Válvula de alívio de segurança |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Refrigerantes | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| Tamanho da conexão [mm] | 15 mm |
| Tamanho da conexão [pol.] | 1/2 in |
| Tamanho da conexão de entrada [pol.] | 3/4 |
| Tamanho da conexão de saída [pol.] | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tipo de conexão | G |
| Tipo de produto | SFA 15 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.962 Quilograma |
| Peso líquido | 1.926 Quilograma |
| Volume | 1.326 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428193825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |